UNITRONIC® BUS FF

FOUNDATION fältbussledning för användning inom processautomation - UL-certifierad

Används i egensäkra områden, särskilt inom processautomatisering. UL/CSA-godkännande. Temperaturområde från -40 °C till +105 °C

Olja & GasLämplig för användning utomhusMekanisk resistensTemperaturbeständigUV-beständig

ULFieldbus Foundation

Art nr BenämningAntal par och diameter per ledare (mm)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

2170350
UNITRONIC® BUS FF 31x2x1.1 + 1x1.1 Ø7,948,393
PVC - armerad
2170351
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (YE)1x2x1.1 + 1x1.1 Ø12,3125182
2170353
UNITRONIC® BUS FF 3 ARM (BU)1x2x1.1 + 1x1.1 Ø12,3125182
PVC
2170352
UNITRONIC® BUS FF 21 x 2 x 1.17,939,782
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kablarna uppfyller kraven i ISA/SP50 och för FOUNDATION™ Fieldbus bussystem för kabeltyp A.

Användningsområden

  • FOUNDATION™ Fieldbus bussystem används i egensäkra områden, särskilt inom processautomatisering
  • Fast dragning

Produktegenskaper

  • UV-beständig
  • Utökat temperaturområde

Norm references / Approvals

  • UL/CSA-certifierad (CMG/PLTC)

Design

  • 2-ledare, ej armerad, med biledare
  • 3-ledare, ej armerad, med biledare
  • 3-ledad, armerad (längssvetsad, spiralformad, korrugerad kopparmantel) med device ground
  • Yttermantel: PVC, gul armerad version: PVC, gul och blå

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak)

  • 300 V

Ledarmotstånd

  • ≤ 24 Ohm/km

Minsta böjningsradie

  • 15 x kabeldiametern

Provspänning

  • 1500 V

Impedans

  • 100 ± 20 Ohm vid 31,25 kHz

Temperaturområde

  • -40°C eller -25°C till +105°C, se datablad

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Foundation™ är ett registrerat varumärke som tillhör Fieldbus Foundation
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.