EPIC® DATA RJ45
RJ45 Industrial Ethernet kontakt, rak och vinklat utförande, IP20, avsedd för upp till 10 Gbit/s, ledarinsats med PROFINET- eller TIA-färgkodning
- Cat 6A, enligt ISO/IEC 11801
- Färgkodad insats
- installation utan verktyg
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Produktegenskaper
- Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
- UL-certifiering enligt tekniska data tillåter användning av produkten i Nordamerika.
- Även lämplig för strömförsörjning i PROFINET-nätverk (M12L anses där som ett standardiserat strömgränssnitt).
- Lämplig för 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/10GBASE-T
- Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
- Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
- Stabilitet tack vare metallhölje av pressgjuten zink.
Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals
- UL-listad (E-File E353543)
- RJ45 enligt IEC 60603-7-51
- UL-listad (E-File E353543)
- UL-listad (E-File E353543)
- UL-listad (E-File E353543)
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC001121
- ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt
Skyddsklass
- IP 20
Omgivningstemperatur (drift)
- -40°C till +85°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
- *För 19-trådiga ledare behövs ett godkännande av kabeln från U.I. Lapp GmbH
- Godkända kablar: 2170289 & 2170489 ETHERLINE® Cat.5e FD; CE217489 ETHERLINE® Cat.5 FD BK; 2170488 ETHERLINE® Cat.6 FD, 2170888 ETHERLINE® TORSION CAT5