EPIC® DATA RJ45 crimp
Fältmonterbar RJ45-datakontakt med tre vassa, isoleringsgenomskärande blad för kontaktering av ledare, för montering på Cat.6A-kablar.
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Förenklad stifttilldelning med guidekam och genomskinligt visningsfönster.
- Enkel kabelanslutning tack vare IDC-teknik.
- Tillförlitlig penetrering av isoleringen på enkelledare och anslutning av tråden tack vare isolationsgenomträngande klämmodulen med tre skarpkantiga kontaktblad per kontakt.
- Lämplig för kablar med en ytterdiameter på upp till 6,5 mm.
- Lågt pris med större förpackningsenhet.
Användningsområden
- För dataöverföring i frekvensområdet upp till 600 MHz.
- För användning med Cat.6A-kablar.
- Lämplig för alla LAN-nätverk och Ethernet-applikationer upp till 100Base-TX.
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
Isolationsmotstånd
- se datablad
Skyddsklass
- RJ45 - IP20
Omgivningstemperatur (drift)
- -40°C till +55°C
Kontaktplätering
- Au (guld)
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.