EPIC® DATA RJ45

RJ45 Industrial Ethernet kontakt, rak och vinklat utförande, IP20, avsedd för upp till 10 Gbit/s, ledarinsats med PROFINET- eller TIA-färgkodning

  • Cat 6A, enligt ISO/IEC 11801
  • Färgkodad insats
  • installation utan verktyg

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionBrett kabelomfångMekanisk resistensMonteringstidStörningssignaler

CULUSPROFINETEtherNetIP

No data available for display
No data available for display
Art nr E-nummerDesignBenämningMin ytterdiameter (mm)Max ytterdiameter (mm)Min. ledardiameter i mmMax ledardiameter inklusive isoleringAWG solidAWG 7-trådarsAWG 19-trådarsEnhet

Pris

PROFINET-färgkodning (2-parig)
21700605
-Rak, fasthakadED-IE-AX-5-PN-20-FC5911,624 - 2227 - 2222*
21700651
-Rak, fastskruvadED-IE-AXS-5-PN-20-FC5,51011,624 - 2227 - 2222*
21700638
5142002Vinklat, fastskruvatED-IE-90-6A-PN-20-FC5,51011,624 - 2227 - 2222*
EIA/TIA 568A-färgkodning
21700600
5142004Rak, fasthakadED-IE-AX-6A-A-20-FC5911,624 - 2227 - 22-
21700652
-Rak, fastskruvadED-IE-AXS-6A-A-20-FC5,51011,624 - 2227 - 22-
21700636
5142001Vinklat, fastskruvatED-IE-90-6A-A-20-FC5,51011,624 - 2227 - 22-
EIA/TIA 568B-färgkodning
21700601
5142003Rak, fasthakadED-IE-AX-6A-B-20-FC5911,624 - 2227 - 22-
21700653
-Rak, fastskruvadED-IE-AXS-6A-B-20-FC5,51011,624 - 2227 - 22-
21700637
5142000Vinklat, fastskruvatED-IE-90-6A-B-20-FC5,51011,624 - 2227 - 22-
EIA/TIA 568A-färgkodning för reducerat ledartvärsnitt
21700615
5142008Rak, fasthakadED-IE-AX-6A-A-20-FD-FC590,851,126 - 2427 - 2426*
21700654
-Rak, fastskruvadED-IE-AXS-6A-A-20-FD-FC5,5100,851,126 - 2427 - 2426*
21700639
5142010Vinklat, fastskruvatED-IE-90-6A-A-20-FD-FC5,5100,851,126 - 2427 - 2426*
EIA/TIA 568B-färgkodning för reducerat ledartvärsnitt
21700616
5142007Rak, fasthakadED-IE-AX-6A-B-20-FD-FC590,851,126 - 2427 - 2426*
21700655
-Rak, fastskruvad-5,5100,851,126 - 2427 - 2426*
21700640
5142009Vinklat, fastskruvatED-IE-90-6A-B-20-FD-FC5,5100,851,126 - 2427 - 2426*
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
  • UL-certifiering enligt tekniska data tillåter användning av produkten i Nordamerika.
  • Även lämplig för strömförsörjning i PROFINET-nätverk (M12L anses där som ett standardiserat strömgränssnitt).
  • Lämplig för 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T/10GBASE-T
  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
  • Kabelkåpa: zinkgjutgods, grå
  • Stabilitet tack vare metallhölje av pressgjuten zink.

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • UL-listad (E-File E353543)
  • RJ45 enligt IEC 60603-7-51
  • UL-listad (E-File E353543)
  • UL-listad (E-File E353543)
  • UL-listad (E-File E353543)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt

Skyddsklass

  • IP 20

Omgivningstemperatur (drift)

  • -40°C till +85°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • *För 19-trådiga ledare behövs ett godkännande av kabeln från U.I. Lapp GmbH
  • Godkända kablar: 2170289 & 2170489 ETHERLINE® Cat.5e FD; CE217489 ETHERLINE® Cat.5 FD BK; 2170488 ETHERLINE® Cat.6 FD, 2170888 ETHERLINE® TORSION CAT5