EPIC® DATA RJ45

Förbered ditt nätverk för framtiden: De ständigt ökande kraven på högpresterande dataöverföring kräver en konsekvent utbyggnad av stamnäten. Den Cat.8.1-kompatibla RJ45-kontaktanslutningen är lämplig för högfrekvent signalöverföring upp till 2000 MHz och för Ethernet-applikationer upp till 40GBase-T i enlighet med IEEE 802.3bq.

  • Cat 6A, enligt ISO/IEC 11801
  • Färgkodad insats
  • installation utan verktyg

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionBrett kabelomfångMekanisk resistensMonteringstidStörningssignaler

CULUSPROFINETEtherNetIP

No data available for display
Art nr E-nummerDesignBenämningMin ytterdiameter (mm)Max ytterdiameter (mm)Min. ledardiameter i mmMax ledardiameter inklusive isoleringAWG solidAWG 7-trådarsAWG 19-trådarsEnhet

Pris

PROFINET-färgkodning (2-parig)
21700605
-Rak, fasthakadED-IE-AX-5-PN-20-FC5911,624 - 2227 - 2222*
21700651
-Rak, fastskruvadED-IE-AXS-5-PN-20-FC5,51011,624 - 2227 - 2222*
21700638
5142002Vinklat, fastskruvatED-IE-90-6A-PN-20-FC5,51011,624 - 2227 - 2222*
EIA/TIA 568A-färgkodning
21700600
5142004Rak, fasthakadED-IE-AX-6A-A-20-FC5911,624 - 2227 - 22-
21700652
-Rak, fastskruvadED-IE-AXS-6A-A-20-FC5,51011,624 - 2227 - 22-
21700636
5142001Vinklat, fastskruvatED-IE-90-6A-A-20-FC5,51011,624 - 2227 - 22-
EIA/TIA 568B-färgkodning
21700601
5142003Rak, fasthakadED-IE-AX-6A-B-20-FC5911,624 - 2227 - 22-
21700653
-Rak, fastskruvadED-IE-AXS-6A-B-20-FC5,51011,624 - 2227 - 22-
21700637
5142000Vinklat, fastskruvatED-IE-90-6A-B-20-FC5,51011,624 - 2227 - 22-
EIA/TIA 568A-färgkodning för reducerat ledartvärsnitt
21700615
5142008Rak, fasthakadED-IE-AX-6A-A-20-FD-FC590,851,126 - 2427 - 2426*
21700654
-Rak, fastskruvadED-IE-AXS-6A-A-20-FD-FC5,5100,851,126 - 2427 - 2426*
21700639
5142010Vinklat, fastskruvatED-IE-90-6A-A-20-FD-FC5,5100,851,126 - 2427 - 2426*
EIA/TIA 568B-färgkodning för reducerat ledartvärsnitt
21700616
5142007Rak, fasthakadED-IE-AX-6A-B-20-FD-FC590,851,126 - 2427 - 2426*
21700655
-Rak, fastskruvad-5,5100,851,126 - 2427 - 2426*
21700640
5142009Vinklat, fastskruvatED-IE-90-6A-B-20-FD-FC5,5100,851,126 - 2427 - 2426*
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Produktegenskaper

  • Produkten finns i olika varianter: rak kabelingång med klämma med snäpplås, rak kabelingång med dragavlastande förskruvning eller vinklad kabelingång med dragavlastande förskruvning.
  • UL-certifiering enligt tekniska data tillåter användning av produkten i Nordamerika.
  • Enkel kabelanslutning tack vare IDC-teknik.
  • Låg risk för fel vid montering tack vare ledarhanterare med färgkodning enligt PROFINET-standarden eller EIA/TIA-standarden (T568A eller T568B).
  • Färgkodning enligt EIA/TIA-standard även för reducerade ledardiametrar.
  • Den vinklade formen möjliggör fyra olika kabelingångar.
  • Stabilitet tack vare metallhölje av pressgjuten zink.

Norm references / Approvals

  • Färgkodning T568A/T568B lämplig för Cat.6A-kablar eller Cat.8.1/8.2-kablar.
  • Lämplig för alla LAN-nätverk och Ethernet-applikationer upp till 10GBase-T eller 40GBase-T.
  • Cat.8.1-kontaktanslutningar är lämpliga för användning i stamnätsområden.
  • För strukturerad kabeldragning i byggnader enligt EN 50173 och ISO/IEC 11801.
  • Cat.8.1-kontaktanslutningar är lämpliga för korta överföringsavstånd på upp till 30 m, t.ex. i datacenter, serverrum eller för anslutningar mellan switchar.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC001121
  • ETIM 5.0 Klassificering: Modularkontakt

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Modulär stickkontakt

Skyddsklass

  • IP 20

Omgivningstemperatur (drift)

  • -40°C till +85°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • *För 19-trådiga ledare behövs ett godkännande av kabeln från U.I. Lapp GmbH
  • Godkända kablar: 2170289 & 2170489 ETHERLINE® Cat.5e FD; CE217489 ETHERLINE® Cat.5 FD BK; 2170488 ETHERLINE® Cat.6 FD, 2170888 ETHERLINE® TORSION CAT5