Koaxial - RG

Fast installation och villkorad flexibel användning i torr eller fuktig inomhusmiljö och utomhus. Temperaturområde från -55 °C till +250 °C

Maskin- och anläggningkonstruktionLämplig för användning utomhusVärmebeständigKöldbeständigUV-beständig

Fire

No data available for display
Art nr BenämningImpedans i ohmKapacitans pF/mÖverföringshastighet (%)Driftspänning 50 Hz eff. kVProvspänning (kV)Inre ledarmaterialInre Ø (mm)Dielektriskt materialDielektrisk ØYttre ledarmaterialYttermantelYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

Karaktäristisk impedans: 50 Ohm
2170000
RG-58 C/U50 +/- 2 Ω1016625CuLivz0,9PE2,95CvzPVC4.9519,138
2170001
RG-174 A/U50 +/- 2 Ω101661,52StCuLibl0,48PE1,52CvzPVC2.85,412
2170002
RG-178 B/U50 +/- 2 Ω95700,72StCuLivs0,3PTFE0,86CvsFEP1.914,49
2170003
RG-188 A/U50 +/- 2 Ω95701,52StCuLivs0,51PTFE1,52CvsPTFE2.768,317,5
2170005
RG-213 /U50 +/- 2 Ω10166510CuLibl2,25PE7,25CblPVC10.375,8157
2170006
RG-214 /U50 +/- 2 Ω10166510CuLivs2,25PE7,25CvsCvsPVC10.8117,8207
2170007
RG-223 /U50 +/- 2 Ω1016623CuMvs0,89PE2,95CvsCvsPVC5.538,560
Karaktäristisk impedans: 75 Ohm
2170016
RG-6 A/U75 +/- 3 Ω676625StCuMbl0,72PE4,7CblPVC8.472120
2170009
RG-11 A/U75 +/- 3 Ω6766510CuLivz1,2PE7,3CblPVC10.355,5140
2170011
RG-11 A/U outdoor75 +/- 3 Ω6766510CuLivz1,2PE7,3CblPVC12.155,5170
2170012
RG-59 B/U75 +/- 3 Ω67661,77StCuMbl0,6PE3,7CblPVC6.152557
2170010
RG-187 A/U75 +/- 3 Ω65701,52StCuLivs0,31PTFE1,52CvsPTFE2.87,317
Karaktäristisk impedans: 100 Ohm
2170008
RG-62 A/U93 +/- 5 Ω43750,82StCuMbl0,65PE ihålig3,7CblPVC6.152652
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Koaxialkablar ger distorsionsfri överföring med låg dämpning av signaler med hög bandbredd.
  • Höga frekvenser

Användningsområden

  • För applikationer med begränsade rörelser och för fast installation i torra eller fuktiga utrymmen inom- och utomhus
  • För radio- och datorsystem, såväl som applikationer inom kommersiell radiofrekvent teknik och elektronik

Produktegenskaper

  • Flamhämmande

Design

  • Koaxialkablar är på grund av sin design mindre känsliga för yttre störningar.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 5.0 klassificering: Koaxialkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000019
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Koaxialkabel

Dielektriskt konstant

  • - Polyetylen (PE) 2.3
    - Polyetylen, ihålig (PE-ho) 1.5
    - Polytetrafluoroetylen (PTFE) 2.1

Minsta böjningsradie

  • Fast: 6 x kabeldiametern

Specifikationer och godkännanden

  • Liknar MIL-DTL17 H

Temperaturområde

  • Fast: PE yttermantel:
    -40°C till +80°C
  • Fast: yttermantel av PVC:
    -40°C till +80°C
    Fast: fluoroplast
    -55°C till +250°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.