EPIC® H-B 32 TS

H-B kåpor för 2 insatser.

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för tvärbyglar och med sidokabelingång.

CE

Art nr ArtikelbeskrivningMPGKrageFörpackningsenhetEnhet

Pris

H-B kabelkåpa med sidokabelingång och låsbultar för tvärbyglar
10135000
H-B 32 TS 21-21ja5
10136000
H-B 32 TS 29-29ja5
10135600
H-B 32 TS 29-29-5
19135000
H-B 32 TS M2525--5
19136000
H-B 32 TS M3232--5
19136200
H-B 32 TS M4040--5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Dubbla insatser i samma kåpa. Med tvärbyglar för hög säkerhet
  • M40-kåpa utbyggbar till M50 med SKINTOP 53112083 (klämområde 27-35 mm)

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Styrteknik
  • Plastindustri

Produktegenskaper

  • Kabelkåpa
  • Låsbutar för tvärbyglar
  • Sidokabelingång
  • Versioner med eller utan krage

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
    Bygel: zinkpläterat stål
    Packning: NBR

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.