EPIC® H-B 32 TBF
H-B kåpor för 2 insatser.
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och rak kabelingång.
Art nr | Artikelbeskrivning | M | PG | Krage | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-B skarvkåpa med rak kabelingång och tvärbyglar | ||||||||
10139500
|
H-B 32 TBF 29 | - | 29 | ja | 5 | |||
19139500
|
H-B 32 TBF M32 | 32 | - | - | 5 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Dubbla insatser i samma kåpa. Med tvärbyglar för hög säkerhet
Användningsområden
- Anläggningsteknik
- Styrteknik
- Plastindustri
Produktegenskaper
- Skarvkåpa
- Tvärbyglar
- Rak kabelingång
- Versioner med eller utan krage
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
-
Material
- Kåpa: pulverlackat aluminiumgjutgods, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.