ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och dubbla sidokabelingångar.
Art nr | Artikelbeskrivning | M | PG | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-B panelmonterad chassikåpa med 2 kabelingångar och tvärbyglar | |||||||
10138000
| H-B 32 SGRL 29 | - | 29 | 5 | |||
19138000
| H-B 32 SGRL M32 | 32 | - | 5 | |||
19145400
| H-B 32 SGRL M40 | 40 | - | 5 |