H-D 7 SCG MALE INSERT (A)
H-D 7 SCG MALE INSERT (A)
11250000
Den kompakta standardinsatsen med platsbesparande krimpkontakter, kan användas i temperaturer på -40 till +100 °C och klarar upp till +125 °C under en kort tid.
Den kompakta standardinsatsen, som har vridna kontakter, är lämplig för exempelvis styrsystem samt vid maskin- och apparattillverkning.
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Benämning | Antal driftsatta kontakter | Förpackningsenhet | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11250500
| H-D 7 SCM | hane | bearbetad | 1 - 7 | 10 | |||
11251500
| H-D 7 BCM | hona | bearbetad | 1 - 7 | 10 |