EPIC® H-A 3 MTS

Innovativ metall- och plastkåpa

Universell kåpa för kvadratiska kontaktdon, för bygel och med vinklad kabelingång.

  • Liten, robust metallkåpa
  • Kapslingsklass testad enligt UL50E

Maskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensRobustVattentät

CEcRUusVDE-godkänd

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningMPGMaterialFärgFörskruvningKabeldiameterAntal / förp.Enhet

Pris

10422507
H-A 3 MTSV 7-13--Gjutlegering i zinkgråja7.0 - 13.010
H-A kabelkåpa med sidokabelingång
10512300
H-A 3 MTS 11-11Gjutlegering i zinkgrå--10
10427500
H-A 3 MTS 11 kpl-11Gjutlegering i zinkgråja6.5 - 1210
19512300
H-A 3 MTS M2020-Gjutlegering i zinkgrå--10
19427500
H-A 3 MTS M20 kpl.20-Gjutlegering i zinkgråja3 - 13.510
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • EPIC® H-A 3-serien omfattar de minsta kåporna inom området tunga industriella kontaktdon och säkerställer säkra anslutningar på ett minimalt utrymme.
  • Kompatibel med mötande kåpor av andra fabrikat.
  • Spärrningen sker via enkel spak i rostfritt stål på motkåpan.
  • Med gängat hål för användning med en motsvarande kabelförskruvning.
  • Pilen på kåpan är ett nytt designelement som är lätt att känna, och därmed underlättar installation i trånga utrymmen med dålig sikt.

Användningsområden

  • För att skydda kontaktdonsinsatsen mot omgivande påverkan.
  • För användning med många EPIC®-insatser för rektangulära kontaktdon.
  • För strömförsörjningsanslutning till enheter och maskiner i olika applikationer.
  • Klarar stora omgivnings- och mekaniska belastningar.

Produktegenskaper

  • Kabelkåpa
  • Låsbultar för längsbygel
  • Sidokabelingång
  • Versioner med eller utan förskruvning
  • Metallkåpa

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: pulverlackat zinkgjutgods, grå
    Bygel: zinkpläterat stål

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.