EPIC® H-A 32 SGRL
Robusta kåpor för 2 insastser
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och dubbla sidokabelingångar.
Robusta och kompakta metallkåpor för dubbla insatser H-A 32
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För dubbla insatser från de kompakta H-A-, H-D-, och STA-serierna. Utrymmesoptimerade
- M40-kåpa utbyggbar till M50 med SKINTOP 53112083 (klämområde 27-35 mm)
Användningsområden
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Styrteknik
Produktegenskaper
- Panelmonterad chassikåpa
- Tvärbyglar
- 2 kabelingångar
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material
- Kåpa: aluminiumlegering, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
Temperaturområde
- -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
- Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.