EPIC® H-A 32 TGB
Robusta kåpor för 2 insastser
Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, med tvärbyglar och rak kabelingång.
Robusta och kompakta metallkåpor för dubbla insatser H-A 32
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- För dubbla insatser från de kompakta H-A-, H-D-, och STA-serierna. Utrymmesoptimerade
- M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)
Användningsområden
- Maskin- och maskinutrustningstillverkning
- Styrteknik
Produktegenskaper
- Kabelkåpa
- Tvärbyglar
- Rak kabelingång
- Versioner med eller utan krage
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
- Kåpa: aluminiumlegering, grå
Bygel: zinkpläterat stål
Packning: NBR -
Skyddsklass
- IP65 (matat utförande)
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
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.