Webshop

EPIC® H-A 32 AD-BO

Robusta kåpor för 2 insastser

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för tvärbyglar och med lock.

Robusta och kompakta metallkåpor för dubbla insatser H-A 32

Maskin- och anläggningkonstruktionMekanisk resistensRobustVattentät

CE

Art nr ArtikelbeskrivningMAntal / förp.Enhet

Pris

H-A chassikåpa med lock och låsbultar för tvärbyglar
70503000
H-A 32 AD-BOAG5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För dubbla insatser från de kompakta H-A-, H-D-, och STA-serierna. Utrymmesoptimerade

Användningsområden

  • Maskin- och maskinutrustningstillverkning
  • Styrteknik

Produktegenskaper

  • Chassikåpa
  • Låsbutar för tvärbyglar
  • Skyddslock, metall
  • Flatpackning inkluderad

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: aluminiumlegering, grå
    Bygel: zinkpläterat stål
    Packning: NBR

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)
  • IP 40 (stängt lock)

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.