Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta panelmonterade basen i polyamid är också halogenfri, UV-beständig och säkert förseglad till enheten eller maskinen tack vare NBR-materialet.
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta panelmonterade basen i polyamid är också halogenfri, UV-beständig och säkert förseglad till enheten eller maskinen tack vare NBR-materialet.
Låser säkert, brinner inte och skyddar den inre insatsen mot damm och fukt: det är bara tre av de viktiga egenskaperna i vår nyligen förbättrade kåpa för rektangulära kontaktdon. Den lätta panelmonterade basen i polyamid är också halogenfri, UV-beständig och säkert förseglad till enheten eller maskinen tack vare NBR-materialet.
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!
Vätsketät, robust skyddsslang i galvaniserat stål med PVC-mantel. Klarar temperaturer från -25°C till +70°C. Hög slaghållfasthet. Beställ direkt i vår webshop!
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
PVC-kabel för förbindning mellan komponenter i apparatskåp och elcentraler, intern förbindning i motorer, andra komponenter. <HAR>-certifierad. Beställ direkt.
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
H05V-K, HAR, kraft- och styrkabel, PVC, 300/500V, ledningsdragning av enheter och styrskåp, flamhämmande, klass 5/fintrådig, fast installation, ring/spole
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).
Tidigare: MULTI-STANDARD SC 2.1 ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, anslutnings- och styrkabel, PVC-ledarkabel för fältförläggning, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
Kåpa i plast eller metall för säker inkoppling i små utrymmen
Användningsområden
Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Styrteknik
Laboratorium
Produktegenskaper
Kabelkåpa
Låsbultar för längsbygel
Sidokabelingång
Versioner med eller utan förskruvning
Klassificering ETIM 5
ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon
Klassificering ETIM 6
ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon
Material
Termoplast grå, svart Bygel: Förzinkat stål
Skyddsklass
IP65 (matat utförande)
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (spärrad)
Standarder/Godkännanden
Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
UL-testad: UL File Number: E75770
Temperaturområde
-40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.