UNITRONIC® ROBUST

Halogenfri kabel för datatransmission med färgkod enligt DIN 47100- resistent mot ett brett urval av kemiska medier

UNITRONIC® ROBUST: Låg-frekvens datakabel, Resistent mot biopetroleum/rengöringsmedel/varmt vatten/hydraulvätskor, -40°C/+90°C, Utomhus, Livsmedel och Dryck, Kompostering

  • Utmärkt väderbeständighet
  • God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument

LivsmedelsindustrinLämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriKöldbeständigUV-beständig

CEECOLAB

No data available for display
No data available for display
Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

UNITRONIC® ROBUST
1032000
-2 x 0.143,22,815
1032001
-3 x 0.143,44,217
1032002
48481104 x 0.143,65,621
1032003
-5 x 0.143,9725
1032004
48481207 x 0.144,29,830
1032005
-8 x 0.144,911,240
1032006
484813010 x 0.145,21441
1032007
-12 x 0.145,616,850
1032009
-16 x 0.146,122,463
1032011
-25 x 0.147,73595
1032012
48481402 x 0.253,84,821
1032013
48481503 x 0.2547,225
1032014
48481604 x 0.254,39,631
1032015
48481705 x 0.254,71238
1032016
48481807 x 0.255,116,847
1032017
48481908 x 0.256,219,266
1032018
484820010 x 0.256,82471
1032019
-12 x 0.25728,881
1032021
484821016 x 0.257,738,4104
1032024
-25 x 0.259,560151
1032025
48482202 x 0.344,26,529
1032026
48482303 x 0.344,49,832
1032027
48482404 x 0.344,813,141
1032028
-5 x 0.345,516,352
1032030
-7 x 0.345,922,965
1032031
48482508 x 0.347,126,190
1032032
484826010 x 0.347,632,693
1032033
-12 x 0.347,839,2107
1032035
-16 x 0.348,752,2138
1032038
-25 x 0.3411,281,6213
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utomordentlig väder- och ozonresistens samt UV-beständighet tillsammans med det breda temperaturområdet möjliggör ett mångsidigt användningsområde för både inomhus- och utomhusapplikationer
  • resistent mot kontakt med biologiska oljor och deras emulsioner samt en mängd fetter och vaxer på vegetabilisk, animalisk eller syntetisk bas
  • God resistens mot ammoniakföreningar och biogaser
  • Tålig mot kallt och varmt vatten samt mot vattenlösliga rengörings- och kylmedel
  • Lämplig för ångrengöring

Användningsområden

  • Tillverkning av maskinverktyg, medicinsk teknik, tvätterier, biltvättutrustning, kemisk industri, komposteringsanläggningar, reningsverk
  • Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
  • För databearbetning, mät- och styrteknik, säkerhetsrelaterade system och som elektronikkabel
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • God kemisk resistens mot esterbaserade hydraulikvätskor
  • Ozon- och väderresistent samt UV-beständig enligt EN 50396 och HD 605 S2
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1, låg korrosivitet/aciditet i brandgaser enligt IEC 60754-2, låg toxicitet i brandgaser enligt EN 50305
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2

Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0812
  • Certifierad resistens mot desinfektion och rengöringsmedel som används i livsmedels- och dryckesindustrin

Design

  • Fintrådig/flertrådig (0,34 mm²) ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av halogenfri specialblandning
  • Yttermantel av special-TPE
  • Yttermantelns färg: Svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare ca. 60 nF/km

Isolationsmotstånd

  • > 20 GOhm x cm

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare
    0,34 mm², 7-trådig

Torsion

  • TW-0 och TW-2, se katalogen, bilaga T0

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Provspänning

  • Vid 0,14 mm²: 1 200 V

Temperaturområde

  • Sporadisk böjning: -40°C till +90°C
  • Fast: -50°C till +90°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.