Webshop

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500 V

Tvärbundna kablar framställda med elektronstråleteknik för mer krävande applikationer

ÖLFLEX® HEAT 125 MC - halogen free power and control cable with DNV GL certificate, special fire performance, IEC 60332-3, suitable for +125°C

  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR
  • Förbättrade egenskaper i händelse av brand
  • GL - Germanischer Lloyd-godkänd

Lämplig för användning utomhusFlamhämmandeHalogenfriKöldbeständigMekanisk resistensOljeresistentTemperaturbeständigUV-beständig

CEDNVEACFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500 V
1024300
2 X 0.56.09,638
1024301
3 G 0.56.314,446
1024360
3 X 0.56.314,460,37
1024302
4 G 0.56.919,255
1024361
4 X 0.56.919,272,74
1024303
5 G 0.57.52486,45
1024304
7 G 0.58.433,6109,7
1024307
2 X 0.756.414,440
1024308
3 G 0.756.821,653
1024362
3 X 0.756.821,672,34
1024309
4 G 0.757.428,869
1024363
4 X 0.757.428,887,55
1024310
5 G 0.758.33686
1024311
7 G 0.759.050127
1024312
12 G 0.7512.286218,69
1024315
2 X 1.06.619,250
1024316
3 G 1.07.028,867
1024364
3 X 1.07.028,880,74
1024317
4 G 1.07.838,487
1024365
4 X 1.07.838,4102,13
1024318
5 G 1.08.648107
1024319
7 G 1.09.567152
1024320
12 G 1.012.8115221
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För säkerhet i miljöer med många människor
  • Minskad brandspridning, densitet och giftighet av rökgaser i händelse av brand
  • Minimerar skador på byggnader och utrustningar orsakad av saltsyra vid brand
  • Certifierad för marina applikationer

Användningsområden

  • För kabeldragning och anslutning av lampor, värmeenheter, kopplingsutrustning och fördelare i maskin-, anläggnings- och utrustningsteknik
  • För användning i system för trafikreglering, även utomhus
  • Spollindning, elektromagneter, pumpar, elinstallationer
  • Värmeverk, pressgjutning, värme och kylteknik
  • För utomhusapplikationer

Produktegenskaper

  • Brandegenskaper:
    - Halogenfri (IEC 60754-1)
    - Inga korrosiva gaser (IEC 60754-2)
    - Låg rökgastäthet (IEC 61034-2)
    - Brandspridning (IEC 60332-1-2,
    NF C 32-070 (C1) och
    NF-F 16-101 (Class C))
    - Low giftighet (EN 50305)
  • Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-24 och IEC 60332-3-25 (Flamspridning för vertikal bunt av kablar)
  • Oljeresistent enligt IEC 60227-1 (ST9) och EN 50264-1 (EM104)
  • UV-beständig enligt ISO 4892-2
  • Ozonresistent enligt EN 50396

Standarder/Godkännanden

  • GL - Germanischer Lloyd-godkänd
  • Baserad på EN 50525-3-21 och EN 50525-3-41

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Isolering av tvärbunden polyolefin framställd med elektronstråleteknik
  • Ledare tvinnade i lager
  • Yttermantel: tvärbunden polyolefin framställd med elektronstråleteknik, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 klassificering : Flexibel kabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Flexibel ledning

Ledaridentifikation

  • Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9
  • Från 6 ledare: svart med vita siffror

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Sporadisk rörelse: -35°C till +120°C
  • Fast: -55°C till +125°C
    Kortvarigt (3000 h): upp till +145°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.