EPIC® H-BVE 6

Dessa högspänningsinsatser inkluderar 2 brytande kontakter

Den flerpoliga högspänningsinsatsen, som har två kopplingskontakter, är den idealiska lösningen för maskin- och anläggningstillverkning samt för maskintillverkningsteknik.

  • Mångpolig insats med brytarkontakter
  • Kan i- och urkopplas under belastning

Temperaturbeständig

CEcRUusVDE-godkänd

No data available for display
Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypTrådskyddAntal driftsatta kontakterFörpackningsenhetEnhet

Pris

H-BVE 6 skruvanslutning
10239010
H-BVE 6 SShaneja6 + 25
10240010
H-BVE 6 BShonaja6 + 25
10239110
H-BVE 6 SShane-6 + 25
10240110
H-BVE 6 BShona-6 + 25
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Dessa högspänningsinsatser inkluderar 2 brytande kontakter
  • Vid korrekt kontaktering bryter de eftersläpande brytarkontakterna strömförsörjningen innan anslutningskontakterna kopplas ur

Användningsområden

  • Maskinteknik
  • Anläggningsteknik

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • IEC: 630 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Stötspänning

  • 6 kV

Märkström

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 2 mOhm

Poltal

  • Silverpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 6 + 2 + PE

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm²

Skalningslängd (mm)

  • 8

Antal matningar

  • 100

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.