EPIC® H-BVE 10
Dessa högspänningsinsatser inkluderar 2 brytande kontakter
Den flerpoliga insatsen, som möjliggör kopplingsdrift för frånkoppling av laster, kan användas vid maskin- och anläggningstillverkning.
- Mångpolig insats med brytarkontakter
- Kan i- och urkopplas under belastning
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Vid korrekt kontaktering bryter de eftersläpande brytarkontakterna strömförsörjningen innan anslutningskontakterna kopplas ur
- Dessa högspänningsinsatser inkluderar 2 brytande kontakter
Användningsområden
- Maskinteknik
- Anläggningsteknik
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
-
Märkspänning (V)
- IEC: 630 V
UL: 600 V
CSA: 600 V -
Stötspänning
- 6 kV
Märkström
- IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A -
Miljöklass
- 3
-
Kontaktmotstånd
- < 2 mOhm
Poltal
- Silverpläterad kopparlegering
-
Antal poler
- 10 + 2 + PE
-
Anslutningsmetoder
- Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm²
-
Skalningslängd (mm)
- 8
Antal matningar
- 100
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
- UL-testad:
UL File Number: E75770 -
Temperaturområde
- -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.