EPIC® H-BVE 3

Dessa högspänningsinsatser inkluderar 2 brytande kontakter

Den flerpoliga insatsen har fördröjda kopplingskontakter som bryter strömförsörjningen till den aktuella anslutningen, innan arbetskontakten stängs av.

  • Mångpolig insats med brytarkontakter
  • Kan i- och urkopplas under belastning

Maskin- och anläggningkonstruktion Temperaturbeständig

CE cRUus VDE-godkänd

Art nr Artikelbeskrivning Kontakttyp Trådskydd Antal driftsatta kontakter Antal / förp. Enhet Pris
H-BVE 3 skruvanslutning
10210010
H-BVE 3 SS hane ja 3 + 2 10
10211010
H-BVE 3 BS hona ja 3 + 2 10
10210110
H-BVE 3 SS hane - 3 + 2 10
10211110
H-BVE 3 BS hona - 3 + 2 10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Dessa högspänningsinsatser inkluderar 2 brytande kontakter
  • Vid korrekt kontaktering bryter de eftersläpande brytarkontakterna strömförsörjningen innan anslutningskontakterna kopplas ur

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Maskinteknik

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • IEC: 630 V
    UL: 600 V
    CSA: 600 V

Stötspänning

  • 6 kV

Märkström

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 2 mOhm

Poltal

  • Silverpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 3 + 2 + PE

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 0,5 - 2,5 mm²

Skalningslängd (mm)

  • 8

Antal matningar

  • 100

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.