EPIC® H-EE 46

H-EE insatser med hög kontakttäthet, baserad på den beprövade H-BE serien.

Kontaktdonsinsatsen med många kontakter avsedd för utgångar med medelstora ström/spänningar. Lämplig för maskin- och anläggningstillverkning samt vid maskintillverkningsteknik.

  • Insatser med många poler för medelhög effekt
  • Även tillgänglig som EPIC® H-EE 92

Maskin- och anläggningkonstruktionTemperaturbeständig

RU

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypBenämningAntal driftsatta kontakterFörpackningsenhetEnhet

Pris

H-EE 46 krimpanslutning
10186400
H-EE 46 SChanebearbetad1 - 465
10187400
H-EE 46 BChonabearbetad1 - 465
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • H-EE serien för svarvade kontaktelement. För optimalt antal kontakter på liten yta.
  • Används i H-B kåpor

Användningsområden

  • Maskinteknik
  • Anläggningsteknik
  • Kringutrustnings- och apparatkonstruktion

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Stötspänning

  • 6 kV

Märkström

  • IEC: 16 A
    UL: 16 A
    CSA: 16 A

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 2 mOhm

Poltal

  • Hård silver/guldpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 46 + PE

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,5 - 4,0 mm²

Antal matningar

  • 100

Standarder/Godkännanden

  • UL-testad:
    UL File Number: E75770

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.