EPIC® H-BS 12

Insatser för hög ström.

Kontaktdonsinsatsen för strömlaster upp till 35 A har 12 kontakter och skruvanslutning. Den är lämplig för maskin- och anläggningstillverkning samt för maskintillverkningsteknik.

  • Standardinsatser för upp till 35A
  • Insats för användning i järnvägsområden
  • Tillverkad i Tyskland

Maskin- och anläggningkonstruktionRobustTemperaturbeständig

CEcRUusVDE-godkänd

Art nr ArtikelbeskrivningKontakttypTrådskyddAntal driftsatta kontakterFörpackningsenhetEnhet

Pris

H-BS 12 skruvanslutning
10170600
H-BS 6 SS 7-12haneja7 - 125
10171600
H-BS 6 BS 7-12honaja7 - 125
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • För hög ström upp till 35 A
  • Skruvanslutning upp till 6 mm² ledararea
  • Två H-BS 6 insatser med olika numreringar för en kåpa.
  • UL-testad för användning i kopplingsskåp enligt UL 508/UL 2237

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Maskinteknik
  • Drivsystem
  • Järnvägs- / fordonskonstruktion

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
  • ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon

Märkspänning (V)

  • IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
  • Ledare - ledare: 690 V

Stötspänning

  • 6 kV

Märkström

  • IEC: 35 A
    UL: 35 A
    CSA: 35 A

Miljöklass

  • 3

Kontaktmotstånd

  • < 2 mOhm

Poltal

  • Silverpläterad kopparlegering

Antal poler

  • 12 + PE

Anslutningsmetoder

  • Skruvanslutning: 0,5 - 6,0 mm²

Skalningslängd (mm)

  • 8

Antal matningar

  • 100

Standarder/Godkännanden

  • Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
  • UL-testad:
    UL File Number: E75770 och E483837

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.