ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Kontaktdonsinsatsen för strömlaster upp till 35 A har 12 kontakter och skruvanslutning. Den är lämplig för maskin- och anläggningstillverkning samt för maskintillverkningsteknik.
Art nr | Artikelbeskrivning | Kontakttyp | Trådskydd | Antal driftsatta kontakter | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-BS 12 skruvanslutning | ||||||||
10170600
| H-BS 6 SS 7-12 | hane | ja | 7 - 12 | 5 | |||
10171600
| H-BS 6 BS 7-12 | hona | ja | 7 - 12 | 5 |