EPIC® H-BS 6
Insatser för hög ström.
Standardkontaktdonsinsatsen, som är lämplig för strömlaster på upp till 35 A, kan användas inom exempelvis drivteknik och maskintillverkningsteknik.
- Standardinsatser för upp till 35A
- Insats för användning i järnvägsområden
- Made in Germany
Fördelar
- För hög ström upp till 35 A
- Skruvanslutning upp till 6 mm² ledararea
- Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3
Användningsområden
- Järnvägs- / fordonskonstruktion
- Anläggningsteknik
- Maskinteknik
- Drivsystem
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Klass-ID: EC000438
- ETIM 5.0 Klassificering: Insats för industriella kontaktdon
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontaktinsats för industriellt kontaktdon
-
Märkspänning (V)
- IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
- Ledare - ledare: 690 V
-
Stötspänning
- 6 kV
Märkström
- IEC: 35 A
UL: 35 A
CSA: 35 A -
Miljöklass
- 3
-
Kontaktmotstånd
- < 2 mOhm
Poltal
- Silverpläterad kopparlegering
-
Antal poler
- 6 + PE
-
Anslutningsmetoder
- Skruvanslutning: 0,5 - 6,0 mm²
-
Skalningslängd (mm)
- 8
Antal matningar
- 100
-
Standarder/Godkännanden
- Godkänd enligt VDE-REG nr. B437
- UL-testad:
UL File Number: E75770 -
Temperaturområde
- -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.