EPIC® H-B 48 TS

H-B kåpor för 2 insatser.

Universell kåpa för rektangulär kontaktdon, för längsbygel och med sidokabelingång.

CE

Art nr ArtikelbeskrivningMPGKrageFörpackningsenhetEnhet

Pris

H-B kabelkåpa med sidokabelingång och låsbultar för längsbygel
10158000
H-B 48 TS 29-29ja1
10159000
H-B 48 TS 36-36ja1
10159200
H-B 48 TS 36-36-1
10160000
H-B 48 TS 42-42ja1
19158000
H-B 48 TS M3232--1
19159000
H-B 48 TS M4040--1
19160000
H-B 48 TS M5050--1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Den stora och robusta kåpan för dubbla insatser i samma kontaktdon.Kraft och signal i ett kontaktdon

Användningsområden

  • Anläggningsteknik
  • Plastindustri

Produktegenskaper

  • Kabelkåpa
  • Låsbultar för längsbygel
  • Sidokabelingång
  • Versioner med eller utan krage

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kåpor för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kåpa för industriellt kontaktdon

Material

  • Kåpa: aluminiumlegering, grå
    Bygel: zinkpläterat stål
    Packning: NBR

Skyddsklass

  • IP65 (matat utförande)

Temperaturområde

  • -40°C till +100°C, kortvarigt upp till +125°C

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.