ÖLFLEX® HEAT 350 SC

Lämplig för användning i omgivningstemperaturer från -50°C till +350°C

ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Glass fibre insulated single core for use in blast furnaces, glassworks, motor construction etc. at ambient temperatures up to +350°C

För användning i torra förhållanden

HalogenfriKöldbeständigTemperaturbeständig

CEEACFire

Art nr Ledararea (mm²)Yttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® HEAT 350 SC
0091350
0.52.54,813
0091351
0.7537,215
0091352
1.03.49,617
0091353
1.53.514,423
0091354
2.53.72434
0091355
4.04.238,454
0091356
6.06.257,684
0091357
10.07.396120
0091358
16.08153,6199
0091359
25.09.5240300
0091360
35.010.9336399
0091361
50.013.2480540
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Låg ledarresistans tack vare förnicklade kopparledare

Användningsområden

  • Ett brett temperaturområde tillåter att produkten kan användas i applikationer inom termisk klass C (>180°C).
  • Masugnar och glasbruk
  • Installation i kraftverk och kemiska industrier
  • Installation i motorer och ugnar
  • Belysning, apparater och instrumentindustri

Produktegenskaper

  • Flamhämmande
  • Halogenfri
  • Endast lämpad för installation i torra förhållanden
  • ÖLFLEX® HEAT 650 SC och ÖLFLEX® HEAT 1565 SC rekommenderas om topptemperaturen för applikationen övergår +350°C

Design

  • Ledare av fintrådig förnicklad koppartråd
  • Ledarisolering: glasfiberskikt och impregnerade glasfiberflätor
  • Ledarisolation från 16 mm²:
    mica-tape och impregnerad glasfiberfläta
  • Ledaridentifikation: vit

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Fast: 5 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U 230/400 V

Provspänning

  • 1500 V

Temperaturområde

  • Fast :
    -50°C till +350°C
    (god ventilation krävs)

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.