UNITRONIC® LiHH

Halogenfri dataöverföringskabel med ledaridentifikation enligt DIN 47100

Lågfrekvent halogenfri datakabel, flexibel (0,34 mm2 flertrådig Maxi TERMI-POINT®), DIN 47100, låg kapacitans, låg rökdensitet LS0H/LSZH

  • För användning i publika byggnader och industrier
  • Fler mått och färger vid förfrågan
  • CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Halogenfri

CEFire

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

UNITRONIC® LiHH
0037100
2 x 0.143,42,712
0037101
3 x 0.143,6415
0037102
4 x 0.143,85,417
0037103
5 x 0.144,16,722
0037104
6 x 0.144,48,125
0037105
7 x 0.144,49,426
0037106
8 x 0.145,110,829
0037107
10 x 0.145,413,435
0037108
12 x 0.145,816,143
0037109
20 x 0.147,226,873
0037110
25 x 0.14834,691
0037120
2 x 0.2544,822
0037121
3 x 0.254,27,225
0037122
4 x 0.254,59,628
0037123
5 x 0.254,91234
0037124
6 x 0.255,314,439
0037125
7 x 0.255,316,842
0037126
8 x 0.256,419,250
0037127
10 x 0.2572460
0037128
12 x 0.257,228,867
0037129
16 x 0.257,938,485
0037140
2 x 0.344,46,528
0037141
3 x 0.344,69,830
0037142
4 x 0.34513,140
0037143
5 x 0.345,716,344
0037144
7 x 0.346,122,860
0037146
10 x 0.347,832,680
0037147
12 x 0.34839,297
0037150
2 x 0.54,99,631
0037151
3 x 0.55,214,437
0037152
4 x 0.55,819,245
0037153
5 x 0.56,32458
0037154
7 x 0.57,133,672
0037155
12 x 0.59,157,6117
0037160
2 x 0.755,314,441
0037162
4 x 0.756,328,860
0037163
5 x 0.757,13670
0037164
7 x 0.757,750,485
0037165
12 x 0.7510,486,4165
0037171
3 x 1.06,128,857
0037172
4 x 1.06,638,467
0037181
3 x 1.5743,272
0037182
4 x 1.57,657,687
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Halogenfri: för att skydda människoliv och värdefulla tillgångar i händelse av brand, genom låg rökdensitet och låga mängder korrosiva gaser
  • Låg kapacitans tack var polyolefin-baserad isolering
  • Små ytterdiametrar trots stort antal ledare

Användningsområden

  • Lämplig för miljöer med många människor och värdefull utrustning som måste skyddas i händelse av brand
  • För användning i offentliga byggnader, transportsystem och industrianläggningar
  • För databearbetning, mät- och styrteknik, säkerhetsrelaterade system och som elektronikkabel
  • Torra eller fuktiga utrymmen

Produktegenskaper

  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2
  • Låg rökdensitet och halogenfri (LSZH)
  • Halogenfri enligt IEC 60754-1, låg korrosivitet/aciditet i brandgaser enligt IEC 60754-2, låg toxicitet i brandgaser enligt EN 50305
  • Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2

Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Fintrådig/flertrådig (0,34 mm²) ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av halogenfri specialblandning
  • Yttermantel av halogenfri specialblandning
    Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, utan färgupprepning, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ca. 80 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare
    0,34 mm², 7-trådig

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 10 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Provspänning

  • 1200 V

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -30°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • TERMI-POINT® är ett registrerat varumärke som tillhör AMP
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.