UNITRONIC® PUR CP (TP)

Skärmad dataöverföringskabel med yttermantel av PUR och tvinnade par för tuffa förhållanden

UNITRONIC® PUR CP (TP): Låg-frekvens PUR-datakabel, PVC-kärnor DIN 47100 Tvinnade par, Skärmad, PUR-hölje, utomhus, flamhämmande, olje-/nötningsresistent

TP = partvinnad

Mekanisk resistensOljeresistentStörningssignalerUV-beständig

CEFire

No data available for display
Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

UNITRONIC® PUR CP (TP)
0032850
2 x 2 x 0.256,32854
0032851
3 x 2 x 0.257,14066
0032852
4 x 2 x 0.257,64581
0032854
6 x 2 x 0.258,570115
0032860
2 x 2 x 0.57,94893
0032861
3 x 2 x 0.58,774129
0032862
4 x 2 x 0.59,482146
0032864
6 x 2 x 0.511,1110198
0032873
5 x 2 x 0.7511,1126215
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Dataöverföringskabel med PUR-mantel för ökad tålighet mot mekanisk påfrestning och slitage
  • Utökad livslängd under tuffa förhållanden tack vare robust yttermantel av PUR
  • En gemensam skärmfläta minimerar elektrisk störning
  • Störningar (överhörning) mellan kretsar som minskas med hjälp av en design med tvinnade par (TP)

Användningsområden

  • För tuffa omgivande förhållanden där robusta och skärmade kablar med små dimensioner krävs

Produktegenskaper

  • Yta med låg friktion
  • Yttermantel av PUR som är resistent mot de flesta oljor och hydraulikvätskor
  • Skär- och rivtålig
  • God UV-beständighet
  • Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0812

Design

  • Fintrådiga ledare av blank koppartråd
  • Ledarisolering av PVC
  • Tvinnade par (TP)
  • Förtent kopparfläta
  • Yttermantel av PUR
    Färg på yttermantel: kiselgrå (RAL 7032)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • DIN 47100, se bilaga T9

Driftkapacitans

  • Ledare/Ledare ca. 120 nF/km
    Ledare/Skärm ca. 160 nF/km

Induktans

  • ca. 0,65 mH/km

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare av koppartråd

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 6 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • Flexibel: -5°C till +70°C
  • Fast: -40°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.