ÖLFLEX® ROBUST FD C

Högflexibel, skärmad allväderskabel med yttermantel av TPE - resistent mot en mängd kemiska medier

ÖLFLEX® ROBUST FD C - Skärmad, halogenfri kraft- och styrkabel för släpkedjeapplikationer i krävande förhållanden

  • Extended Line Performance - långa förflyttningsvägar eller kraftfulla accelerationer
  • God väderbeständighet
  • God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument

Lämplig för användning utomhusHalogenfriKöldbeständigOljeresistentSläpkedjaStörningssignalerUV-beständig

CEECOLABEAC

Art nr Antal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® ROBUST FD C
0026736
2 X 0.58.333,677
0026737
3 G 0.58.841,892
0026738
4 G 0.59.549,9108
0026739
5 G 0.510.457,9127
0026740
7 G 0.51274,1165
0026744
12 G 0.514.4120,5248
0026745
18 G 0.516.7158330
0026746
25 G 0.520.3230,8471
0026747
2 X 0.758.641,487
0026701
3 G 0.759.149,6110
0026702
4 G 0.7510.160,9137
0026703
5 G 0.7510.872,8160
0026704
7 G 0.7512.6107,2238
0026705
12 G 0.7515151,5312
0026706
18 G 0.7517.7205,5448
0026707
25 G 0.7521.7299,1657
0026708
2 X 1.0947,2105
0026709
3 G 1.09.861,1125
0026710
4 G 1.010.674,8157
0026711
5 G 1.012.186,2198
0026716
7 G 1.013.9132,3278
0026717
12 G 1.016.1189,1370
0026718
18 G 1.018.7277,5549
0026719
25 G 1.023369,6784
0026748
2 X 1.510.259,4127
0026721
3 G 1.510.979,8163
0026722
4 G 1.512.199,2210
0026723
5 G 1.513.6129,7264
0026724
7 G 1.515.8175,2370
0026725
12 G 1.518.4257,1498
0026726
18 G 1.522.1378,9749
0026727
25 G 1.527.1555,51042
0026731
4 G 2.514.4161,5307
0026732
5 G 2.515.5188,3361
0026733
7 G 2.518.3252,6512
0026734
12 G 2.521.9406,5730
0026741
4 G 4.016.2227,3412
0026751
4 G 6.017.2306,7519
0026761
4 G 10.023.3513,6853
0026771
4 G 16.027.2809,61273
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utomordentlig väder- och ozonresistens samt UV-beständighet tillsammans med det breda temperaturområdet möjliggör ett mångsidigt användningsområde för både inomhus- och utomhusapplikationer
  • resistent mot kontakt med biologiska oljor och deras emulsioner samt en mängd fetter och vaxer på vegetabilisk, animalisk eller syntetisk bas
  • God resistens mot ammoniakföreningar och biogaser
  • Tålig mot kallt och varmt vatten samt mot vattenlösliga rengörings- och kylmedel
  • Lämplig för ångrengöring
  • Kopparskärmning som uppfyller EMC-kraven och skyddar mot elektromagnetiska störningar

Användningsområden

  • I släpkedjor eller rörliga maskindelar
  • Tillverkning av maskinverktyg, medicinsk teknik, tvätterier, biltvättutrustning, kemisk industri, komposteringsanläggningar, reningsverk
  • Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
  • Monteringlinjer, produktionslinjer, i alla typer av maskiner
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • Ozon- och väderresistent samt UV-beständig enligt EN 50396 och HD 605 S2
  • Mycket resistent mot olja och kemikalier
  • Hydrolysresistent mot kallt och varmt vatten
  • God kemisk resistens mot esterbaserade hydraulikvätskor
  • Flexibel ned till -40°C

Standarder/Godkännanden<br />Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0250/0285
  • Certifierad resistens mot desinfektion och rengöringsmedel som används i livsmedels- och dryckesindustrin
  • För användning i släpkedjor: följ montageanvisningarna i bilaga T3

Design

  • Extra fintrådiga ledare av förtenta koppartrådar
  • Ledarisolering: TPE
  • Ledare tvinnade med mycket korta slaglängder
  • Överlappande bandering
  • Innermantel av TPE
  • Förtent kopparfläta
  • Robust mantel i halogenfri special-TPE, svart (liknar RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror (VDE 0293-1)

Ledaruppbyggnad

  • Extra fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 6/IEC 60228 klass 6

Minsta böjningsradie

  • Rörlig: från 7,5 x yttre diameter (vid temperaturer < 70 °C) från 10 x yttre diameter (vid temperaturer maximalt 105 °C)
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Böjningscykler och användningsparametrar

  • Se urvalstabellen A2-1 i bilagan till vår online-katalog

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +105°C
    Fast: -50°C till +105°C

  • Om ingenting annat specificeras rör det sig vad gäller alla listade produktvärden om märkvärden vid rumstemperatur. Ytterligare värden, som t.ex. toleranser, tillhandahålls på förfrågan i den mån de är offentliga och tillgängliga.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.