ÖLFLEX® ROBUST 210

Beprövade vädertåliga styrkablar - resistenta mot en stor mängd olika kemikalier

ÖLFLEX® ROBUST 210 - styrkabel, väder-, bioolje-, rengöringsmedels- och varmvattenresistent för användning i livsmedels- och dryckesindustrin och komposteringsanläggningar

  • God väderbeständighet
  • God kemisk resistens, se bilaga T1 under service/tekniska dokument
  • Reducerad ytterdiameter

Lämplig för användning utomhusGod kemisk resistensHalogenfriKöldbeständigUV-beständig

CEECOLABEAC

Art nr E-nummerAntal ledare och mm² per ledareYttre diameter (mm)Kopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® ROBUST 210
0021880
02641002 X 0.54.91027
0021881
-3 G 0.55.21533
0021882
-3 X 0.55.21533
0021883
-4 G 0.55.819,241
0021884
02641104 X 0.55.819,241
0021885
-5 G 0.56.32449
0021886
-5 X 0.56.32449
0021888
-7 G 0.56.933,664
0021889
-7 X 0.56.933,664
0021890
-10 G 0.58.84892
0021891
-12 G 0.59.158106
0021892
-18 G 0.510.886,4151
0021893
-25 G 0.512.7120210
0021897
02641202 X 0.755.514,435
0021898
02641303 G 0.755.821,643
0021899
-3 X 0.755.821,643
0021900
02641404 G 0.756.328,849
0021901
-4 X 0.756.328,849
0021902
02641505 G 0.756.93666
0021903
-5 X 0.756.93666
0021904
02641607 G 0.757.55085
0021905
-7 X 0.757.55085
0021907
026417012 G 0.7510.186144
0021908
026418018 G 0.7512130208
0021909
026419025 G 0.7514.1180288
0021910
-34 G 0.7516.3245386
0021911
-41 G 0.7517.8296464
0021912
-50 G 0.7519.6360560
0021913
-2 X 1.05.819,242
0021914
-3 G 1.06.128,849
0021915
-3 X 1.06.128,849
0021916
-4 G 1.06.638,463
0021917
-4 X 1.06.638,463
0021918
-5 G 1.07.34878
0021919
-5 X 1.07.34878
0021920
-7 G 1.08.167107
0021921
-10 G 1.010.496154
0021922
-12 G 1.010.7115178
0021923
-18 G 1.012.9173262
0021924
-25 G 1.015240357
0021925
-34 G 1.017.5326484
0021926
-41 G 1.019.2394582
0021927
-50 G 1.021480703
0021928
02642002 X 1.56.42956
0021929
02642103 G 1.56.84372
0021930
-3 X 1.56.84372
0021931
02642204 G 1.57.45891
0021932
-4 X 1.57.45891
0021933
02642305 G 1.58.372108
0021934
-5 X 1.58.372108
0021936
02642407 G 1.59101149
0021937
-7 X 1.59101149
0021938
-10 G 1.511.8143215
0021940
-12 G 1.512.2173234
0021941
-18 G 1.514.6259369
0021942
-25 G 1.517.2360510
0021943
-34 G 1.519.8490683
0021945
-50 G 1.524720999
0021946
02642502 X 2.57.64886
0021947
02642603 G 2.58.372115
0021949
02642704 G 2.5996131
0021951
02642805 G 2.510.1120178
0021953
02642907 G 2.511.2168241
0021954
-12 G 2.515.1288405
0021963
-3 G 4.010.1115180
0021964
02643004 G 4.011.1157228
0021965
02643105 G 4.012.4192280
0021966
-7 G 4.013.6269377
0021967
02643204 G 6.013.3230332
0021968
02643305 G 6.014.8288407
0021969
02643404 G 10.016.5384541
0021970
02643505 G 10.018.4480620
0021971
02643604 G 16.018.8614,4806
0021972
02643704 G 25.023.59601218
0021973
02643804 G 35.026.413441658
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Utomordentlig väder- och ozonresistens samt UV-beständighet tillsammans med det breda temperaturområdet möjliggör ett mångsidigt användningsområde för både inomhus- och utomhusapplikationer
  • resistent mot kontakt med biologiska oljor och deras emulsioner samt en mängd fetter och vaxer på vegetabilisk, animalisk eller syntetisk bas
  • God resistens mot ammoniakföreningar och biogaser
  • Tålig mot kallt och varmt vatten samt mot vattenlösliga rengörings- och kylmedel
  • Lämplig för ångrengöring

Användningsområden

  • Tillverkning av maskinverktyg, medicinsk teknik, tvätterier, biltvättutrustning, kemisk industri, komposteringsanläggningar, reningsverk
  • Livsmedelsindustrin, särskilt för tillverknings- och processutrustning för mjölk- och köttprodukter
  • Jordbruksutrustning
  • För användning inom- och utomhus

Produktegenskaper

  • God kemisk resistens mot esterbaserade hydraulikvätskor
  • Ozon- och väderresistent samt UV-beständig enligt EN 50396 och HD 605 S2
  • Flexibel ned till -40°C
  • Låg kapacitans
  • Siffermärkta ledare

Norm references / Approvals

  • Enligt VDE 0250/0285
  • Certifierad resistens mot desinfektion och rengöringsmedel som används i livsmedels- och dryckesindustrin
  • Lämplig för användning i sötvatten ner till 10 m djup vid en maximal vattentemperatur på +40 °C enligt EN 50565-2

Design

  • Ledare av blank fintrådig koppar
  • Ledarisolering av modifierad PP
  • Ledare tvinnade i lager
  • Yttermantel av special-TPE
  • Mantelfärg: svart (RAL 9005)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0-klassificering: Kontrollkabel

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontrollkabel

Ledaridentifikation

  • Svarta ledare med vita siffror enligt VDE 0293-334

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5

Minsta böjningsradie

  • Sporadisk böjning: 15 x kabeldiametern
  • Fast: 4 x kabeldiametern

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 4000 V

Skyddsledare

  • G = med gröngul skyddsledare
  • X = utan skyddsledare

Temperaturområde

  • Flexibel: -40°C till +80°C
  • Fast: -50°C till +80°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Storlekarnas enskilda längder: ≥ 4G16 max. 600 m, ≥ 4G25 max. 300 m, ≥ 4G50 max. 250 m
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • The final resistance of the cable to the effects of chemicals and their compounds can only be assessed in real-life conditions, taking into account the totality of factors affecting the cable. Relevant factors can affect the performance and lifespan of the cable.