KNIPEX Elektronik Super Knips®
För att skydda utsatta komponenter avleds elektrostatisk energi hos dessa verktyg långsamt och kontrollerat genom greppet.
Exakt kapning även av anliggande, fina ledare
Art nr | Benämning | Vikt (kg) | Längd (mm) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektronik Super Knips® ESD | ||||||
62120532 | Elektronikklipptång®ESKE 13 | 0,055 | 125 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Lätt gång för arbete som inte är uttröttande
- Antistatiskt grepp
- Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp
Användningsområden
- För de mest exakta monterings- och kapningsarbetena t.ex. inom elektronik och finmekanik
Produktegenskaper
- Polerat huvud
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
- ETIM 5.0 Class-Description: Kombinationstång
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kombinationstång
-
Material
- INOX - rostfritt stål
-
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.