ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,75 GY
15331107
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - enkelledare enligt EN 50264-3-1 av typ M, för spårfordon/järnväg, 0,6/1 kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
EKK enkel klämma för att fästa kablar och ledare
Art nr | Benämning | För kabel Ø (mm) | Längd x bredd x höjd (mm) | Vikt (kg/styck) | Antal / förp. | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enkel klämma | ||||||||
52026000 | EKK 18 | 15 - 18 | 125.0 x 45.0 x 120.0 | 1,4 | 1 | |||
52026011 | EKK 26 | 19 - 26 | 125.0 x 45.0 x 120.0 | 1,4 | 1 |