Webshop

Förtent kopparfläta

Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).

StörningssignalerTemperaturbeständig

Art nr Benämningmm2Diameter mmAntal trådar x Ø (mm)Kopparindex (kg/km)Förp. (m)Enhet

Pris

61721370
CU 141,321 - 424 x 7 x 0,113,2100
61721380
CU 4104,144 - 1024 x 22 x 0,141,4100
61721390
CU 10208,2910 - 2048 x 22 x 0,181,9100
61721395
CU 205018,120 - 5048 x 12 x 0,2183100
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • EMC-kompatibel skärmning
  • Går att använda som jordningstejp
  • Fordonsindustri

Inklusive

  • Levereras i två längder på 50 m styck

Design

  • Variabel diameter genom att dra åt flätan

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 5.0 Class-Description: Skärmad slang

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001182
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Nätslang

Allmänt

  • Mindre skillnader är möjliga beroende på produktionsparti

Övrigt

  • Täckningsgrad: 85 % vid maximal öppning

Material

  • Förtent koppar

Temperaturområde

  • -30°C till +105°C
  • Max. temperatur: +120°C (kortvarigt)

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.