Y-koppling
ASBS 2 M12/M8
Y-koppling för enkel installation av dubbla I/O-enheter i samma port. Standardiserat M12-gränssnitt, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Y-koppling för enkel installation av dubbla I/O-enheter i samma port
- Olika kopplingsscheman beroende på applikationen
- Standardiserat M12-gränssnitt
- Kostnadseffektiv lösning
- Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg
Användningsområden
- Process-, maskin och industriautomation
- Maskin- och anläggningsteknik
- Automationssystem
- Robotapplikationer
- Fordonsindustri
Produktegenskaper
- 3- och 5-poligt utförande
- Vibrationssäker koppling
- M12-hane till 2x M12-hona
- M8-hane till 2x M8-hona
Material
- TPU
-
Skyddsklass
- IP67
-
Material kontaktkåpa
- TPU
Material insats
- PA
Material låsmutter
- Förnicklad mässing
Kontaktresistans
- ≤5 mOhm
Isolationsmotstånd
- >109 Ohm
-
Temperaturområde
- -25°C till +90°C
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.