SILVYN® SPLIT
SILVYN® SPLIT är en parallellkorrugerad, delbar ledare som kan installeras i efterhand
Kabelskydd
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Måttstabil
- Flexibel
- Krossresistent
- Gnagarskydd
- Snabb och enkel montering
Användningsområden
- Fordonskonstruktion
- Fartygsbyggnation
- Maskinteknik
- Elindustri
- Används i områden där kablar och ledningar behöver skyddas efter montering
Produktegenskaper
- Halogen-fri (PA6)
- Nötningsresistent
- Hög beständighet mot olja, bensin, syror och andra kemikalier
- Mycket god UV- and väderbeständighet (SILVYN® SPLIT PP UV)
Design
- Delbar skyddsslang
Klassificering ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Class-Description: Korrugerad plastslang
-
Klassificering ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 6.0 Class-beskrivning: Korrugerad plastslang
-
Vid förfrågan
- Polyamid 12 utföranden (mycket flexibla)
- ETFE-utförande (högtemperaturbeständig upp till +200 °C)
-
Färg
- Svart (RAL 9005), UV-beständig
-
Material
- Polyamid 6 (PA6)
Polypropen (PP) -
Skyddsklass
- IP43 med SILVYN® SPLIT COV
-
Temperaturområde
- PA6 : -40°C till +120°C
PP : -40°C till +135°C
PP UV: -40°C till +105°C -
- Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.