Webshop

Delbar skyddsslang

Av PA6 och PP för måttliga krav

Tvådelad korrugerad universalslang för enklare installationer. God olje- och kemikaliebeständighet. Halogen- och kadmiumfri. Beställ direkt i vår webshop!

God kemisk resistensHalogenfriMonteringstidUV-beständig

Art nr E-nummerBenämningNW (mm)Yttre Ø (mm)Inner-Ø (mm)Min. böjningsradie stat. (mm)Lämplig slanghållareFörp. (m)Enhet

Pris

PP slang
83145250
1412098DELBAR SLANG PPRTB-1010138,5288314520950
83145251
1412099DELBAR SLANG PPRTB-12121611358314521050
83145252
1412100DELBAR SLANG PPRTB-141418,913408314523350
83145253
1412101DELBAR SLANG PPRTB-171721,315,1458314521150
83145254
1412102DELBAR SLANG PPRTB-242431,524658314523225
83145255
1412103DELBAR SLANG PPRTB-292934,426,61008314521325
83145256
1412104DELBAR SLANG PPRTB-343442,731,81208314521425
83145257
1412105DELBAR SLANG PPRTB-454553,943,91408314521525
83145269
-DELBAR SLANG PPRTB-68687860200-10
PA6 slang
83145260
1412106DELBAR SLANG PARTB-101013,38,5338314520950
83145261
1412107DELBAR SLANG PARTB-12121611358314521050
83145262
1412108DELBAR SLANG PARTB-14141913428314523350
83145263
1412109DELBAR SLANG PARTB-171721,515,5458314521150
83145264
1412111DELBAR SLANG PARTB-242431,724808314523225
83145265
1412112DELBAR SLANG PARTB-29293527,21208314521325
83145266
1412113DELBAR SLANG PARTB-343442,5321458314521425
83145267
1412114DELBAR SLANG PARTB-454553,943,91508314521525
83145270
-DELBAR SLANG PARTB-68687960190-10
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Tvådelad universalslang för enklare installationer
  • Enkelt eftermontage av kabelskydd
  • God olje- och kemikaliebeständighet

Användningsområden

  • Maskiner
  • Apparatskåp
  • Inom- och utomhus
  • Fasta applikationer

Produktegenskaper

  • Halogen- och kadmiumfri
  • Silikonfri
  • UV- och väderbeständig
  • Brandspridningsklass: UL94-V2

Övrigt

  • CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Färg

  • svart

Material

  • PA..=Polyamid 6, PP..=Polypropen

Temperaturområde

  • PA: -40°C till +120°C
  • PP: -40°C till +135°C, kortvarigt 150°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.