Webshop

FLEXIMARK® thermotransferskrivare SQUIX och EOS5*

FLEXIMARK® thermotransferskrivare SQUIX och EOS 5 är centrerade med en upplösning på 300 dpi för beständigt och högkvalitativt tryck.

Gratis teknisk support (telefon: +4615577764, e-post: support@fleximark.se)

CEULCCC

Art nr E-nummerBenämningFörp.Enhet

Pris

83259532
-FLEXIMARK ® värmeöverföringsskrivare EOS5/3001
83259602
1648045Thermoprint SQUIX 4/300M1
83259536
-FLEXIMARK® skärkniv EOS51
832596031648046FLEXIMARK® perforeringskniv PCU400 SQUIX1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Hög tryckhastighet (upp till 150 mm/s)
  • Hög upplösning: 300 dpi
  • Enkel styrning med FLEXIMARK® Software
  • Grundläggande underhåll som rengöring av ettikettsensor, byte av skrivhuvud och utskriftsrulle kan enkelt utföras på egen hand.

Användningsområden

  • Utskrift på en stor variation av olika material (bland annat FLEXIMARK® Krympslang, Cablelabel PUR och TA Foam komponentmärkning)
  • Under transferskrivarprocessen blir ytan som trycks beständigare mot avtorkning och repor samt resistent mot flera typer av oljor och kemikalier

Övrigt

  • För skärning av exempelvis krympslangar, skärkniv som tillval för EOS 5
  • För perforering av platta krympslangar använd SQUIX-termotransferskrivare med perforeringskniv som tillval

Inklusive

  • FLEXIMARK® Software
  • FLEXIMARK® thermotransferskrivare SQUIX eller EOS 5 med bruksanvisning och servicehandbok
  • Windows® Drivrutin
  • USB-kabel (längd 1,8 m)

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001675
  • ETIM 5.0 Class-beskrivning: Tillbehör för fax/skrivare/MFC

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001675
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tillbehör för fax/skrivare/MFC

Dimensioner

  • SQUIX: 274x242x446 mm (HxBxD)
  • EOS5: 245x264x412 mm (HxBxDj)

Etikettrullar

  • Materialtjocklek:
    0,03-0,60 mm (SQUIX)
    0,05-0,60 mm (EOS5)
    Hållarbredd:
    10-120 mm (SQUIX)
    10-116 mm (EOS5)
  • Maximal kärn-Ø: 38,0-100,0 mm (SQUIX) 38-76 mm (EOS5)

Färgband

  • Längd upp till 500 m (SQUIX) respektive 360 m (EOS5)

Hastighet

  • Upp till 150,00 mm/s
  • SQUIX: Upp till 300,00 mm/s

Vikt

  • SQUIX: 9,0 kg
  • EOS5: 5 kg

Material

  • Termotransferetiketter på rulle

  • * Icke LAPP-produkt
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • FLEXIMARK® produkter säljs i förpackningsenhet. T.ex. om du beställer 640 etiketter av LCK 32, behöver du endast beställa 1PU istället för 640 enstaka etiketter