Webshop

EPIC® H-Q 5 PE skyddsledarkontakt

Skyddskontakt för EPIC® H-Q 5 och H-Q 7-serien

Krimpbar och därmed vibrationssäker PE-skyddsledarkontakt för rektangulära EPIC® H-Q 5 EPIC® H-Q 7-insatser.

Krimpbar skyddsledarkontakt för EPIC® H-Q 5-insatser EPIC® och H-Q 7.

Kompletterande automationskomponenter från LappLivsmedelsindustrinMaskin- och anläggningkonstruktionSpårbundetVindkraftLämplig för användning utomhusOptimal dragavlastningRobust

cRUus

Art nr ArtikelbeskrivningVersionArea (min) mm²Area (max) mm²Skalningslängd (mm)Antal / förp.Enhet

Pris

EPIC® H-Q 5 PE skyddsledare krimpkontakt stift
10431605
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 0.75 ... 1,0 mm²hane0,7517.410
10431615
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 1,5 mm2hane1,51,57.410
10431625
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2,5 mm2hane2,52,57.410
10431640
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 4,0 mm2hane447.410
EPIC® H-Q 5 PE skyddsledare krimpkontakt hylsa
10432605
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 0.75 ... 1,0 mm²hona0,7517.410
10432615
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 1,5 mm2hona1,51,57.410
10432625
EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2,5 mm2hona2,52,57.410
10432640
EPIC® H-Q 5 PE BCEM 4,0 mm2hona447.410
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Användningsområden

  • För användning med insatserna för rektangulära kontaktdon EPIC® H-Q 5 och EPIC® H-Q 7.

Produktegenskaper

  • Krimpanslutning skapar en vibrationssäker anslutning, säkerställer maximal kontaktsäkerhet mellan kontakt och kabel och är lämplig för automatisk konfektionering.
  • Missfärgsskyddad silverplätering för hög elektrisk- och värmeledningsförmåga.
  • Lämplig för ledarareor upp till 4,0 mm2.

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klass-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Klassificering: Kontakter för industriella kontaktdon

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontakt för industriellt kontaktdon

Kontaktmotstånd

  • < 2 mOhm

Anslutningsmetoder

  • Krimpanslutning: 0,75 mm² ... 4,0 mm²

Material

  • Mässing försilvrad CuZn/Ag

Antal matningar

  • 500

  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.