Webshop

CM10 Kabeldon

Miniatyrkontaktdon med push/pull-låsning

Pålitligt och utrymmesoptimerat kontaktdon med robust och tålig konstruktion för fältinstallationer. Push/pull-låsning. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från LappMaximalt skydd mot vibrationerMekanisk resistensUtrymmeskravRobust

Art nr ModellVersionPoltalMärkspänning (V)Märkström (A)Max YD (mm)Ledararea (mm²)Enhet

Pris

Kabeldon Svartkromaterade (D7)
83417262CM10-SP2S-S-DRak hona220034-60,75-1,5
83417261CM10-SP2S-M-DRak hona220036-90,75-1,5
83417263CM10-AP2S-S-DVinklad hona220034-60,75-1,5
83417266CM10-AP2S-M-DVinklad hona220039-60,75-1,5
83417273CM10-SP2S-S-DRak hona1020034-60,25-0,5
83417271CM10-SP10S-M-DRak hona1020036-90,25-0,5
83417274CM10-AP10S-S-DVinklad hona1020034-60,25-0,5
83417272CM10-AP10S-M-DVinklad hona1020036-90,25-0,5
83417275CM10-SP10S-M(D6)Rak hona1020034-60,25-0,5
Kabeldon Nickelpläterad (D6)
83417259CM10-SP2S-M(D6)Rak hona220036-90,75-1,5
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Pålitligt och utrymmesoptimerat kontaktdon för fältinstallationer
  • Enkelt att tillverka egna kablage i önskad längd
  • Donen matas med ett enkelt tryck och kopplas loss genom en vridning på låsmuttern
  • Robust och tålig konstruktion

Användningsområden

  • Robotapplikationer
  • Maskinstyrning
  • Styr-, regler- och mätteknik

Produktegenskaper

  • 2- alternativt 10-poligt utförande
  • Jordstift kopplat till kontakthuset
  • Löd- alternativt crimpanslutning

Märkspänning

  • 200 V

Märkström

  • 3 A/kontakt

Kontaktmaterial

  • Guldpläterad kopparlegering

Anslutningsmetod

  • Chassidon: Lödanslutning
  • Kabeldon: Löd- alternativt crimpanslutning

Provspänning

  • 1500 V (2-polig)
  • 900 V (10-polig)

Skyddsklass

  • IP67

Material packning

  • Syntetiskt gummi

Material kontaktkåpa

  • (D7) - Svartkromaterad zinkgjutgods
  • (D6) - Nickelpläterad zinkgjutgods

Temperaturområde

  • -25°C till +85°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.