Webshop

Splitterbox M12

Splitterbox med M12 portar och masterkabel/masterkabelanslutning/M23 uttag

Passive distribution boxes with M12 slots and fixed installed master cable in a fully sealed housing for a structured wiring of sensors and actuators

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionMonteringstidUtrymmeskravSläpkedjaVattentät

cRUus

Art nr BenämningLängd (m)Antal portarIndikeringEnhet

Pris

1 signal per port
Masterkabel
22260010
AB-B4-M12-4-5,0PUR54nej
22260011
AB-B4-M12-4-10,0PUR104nej
22260014
AB-B8-M12-8-5,0PUR58nej
22260015
AB-B8-M12-8-10,0PUR108nej
22260018
AB-B4-M12L-4-5,0PUR54Med LED
22260019
AB-B4-M12L-4-10,0PUR104Med LED
22260970
AB-B6-M12L-6-5,0PUR56Med LED
22260022
AB-B8-M12L-8-5,0PUR58Med LED
22260023
AB-B8-M12L-8-10,0PUR108Med LED
Fältmontage
22260005
AB-B4-M12-4-C-4nej
22260007
AB-B8-M12-8-C-8nej
22260001
AB-B4-M12L-4-C-4Med LED
22260003
AB-B8-M12L-8-C-8Med LED
M23 anslutning
22260618
AB-B6-6-L-M23-6Med LED
22260619
AB-B8-8-L-M23-8Med LED
Boxar med 2 signaler/port
Masterkabel
22260012
AB-B4-M12-8-5,0PUR54nej
22260013
AB-B4-M12-8-10,0PUR104nej
22260016
AB-B8-M12-16-5,0PUR58nej
22260017
AB-B8-M12-16-10,0PUR108nej
22260020
AB-B4-M12L-8-5,0PUR54Med LED
22260021
AB-B4-M12L-8-10,0PUR104Med LED
22260024
AB-B8-M12L-16-5,0PUR58Med LED
22260025
AB-B8-M12L-16-10,0PUR108Med LED
Fältmontage
22260006
AB-B4-M12-8-C-4nej
22260008
AB-B8-M12-16-C-8nej
22260002
AB-B4-M12L-8-C-4Med LED
22260004
AB-B8-M12L-16-C-8Med LED
M23 anslutning
22260621AB-B8-16-M23-8nej
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Kostnadseffektiv och smart anslutning av givare och ställdon
  • Istället för individuell kabeldragning används mångledarkabel (masterkabel) som anslutning av splitterboxen
  • Hybridkabel för både signal och kraft

Produktegenskaper

  • Med masterkabel, masterkabelanslutning eller M23 uttag
  • Splitterbox med 1 signal/port alternativt 2 signaler/port
  • M12 snabbanslutning, LED som tillval
  • Lämplig för släpkedjor
  • PWIS-fri

Standarder/Godkännanden

  • E-File-nummer: E75770

Design

  • Ledarisolering: PVC
  • Yttermantel: PUR, svart

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 5.0 klassificering: Passiva givar-/ställdonsanslutningar

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002585
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Passiv sensor-/aktorfördelare

Skyddsklass

  • IP65/IP67 (M23 anslutning)
  • IP65/IP67/IP69

Omgivningstemperatur (drift)

  • -25°C till +75°C (M23 anslutning)
    -30°C till +90°C
  • Kabel, fast installation: -40°C till +90°C
    Kabel, flexibel installation: -5 °C till +80 °C

Maxbelastning per kanal

  • 2 A

Märkström per port

  • 4 A

  • Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Oanvända portar ska täckas med skyddslock (se tillbehör). (M8: 22260606, M12: 22260605)
  • UL-certifieringar kan hämtas på databladet.