ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Det väggmonterade, modulära datauttaget, som är kompatibelt med alla typer av snap-in-kontaktdon, är lämpligt för metalliska och optiska moduler.
Klicka istället för att skruva
(verktygsfri montering)
Art nr | Benämning | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|
24441124 | sm box med dubbla uttag (tomma), alpin vit (RAL 1013) |