Webshop

Tillbehör UDS - Hankontakter till dockningsstation UDS-6M

6-polig kontakt som finns i två utföranden, med 200 mm flatkabel eller stiftkontakt. Hårdguldplätterad för säker signal. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr BenämningBeskrivningB (mm)L (mm)H (mm)Enhet

Pris

83653401UDS-6M-PK6-polig hankontakt med 200 mm flatkabel23,83310
83653402UDS-6M-PS6-polig hankontakt med stiftkontaktsanslutning23,83310
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Den 6-polig kontakten finns i två utföranden, med 200 mm flatkabel eller stiftkontakt
  • Hårdguldplätterad för säker signal/kraftöverföring
  • Ingen bearbetning krävs, ta bort snäppluckan och skruva fast kontakten
  • Monteras enkelt fast med 2 skruvar
  • Passar både stor och liten dockningsstation

Anslutning

  • 200 mm AWG 26 flatkabel med 1,27 mm delning

Belastning

  • Kontinuerlig vid U=12 V DC. Max ström 3 A.

Material

  • Kontaktyta: hårdguldpläterad

Stiftkontaktsanslutning

  • 0,635 x 0,635 mm med delning 2,54 mm

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.