Tillbehör UDS - Honkontakter till handenhet UDS-6F

Art nr Benämning Beskrivning B (mm) L (mm) H (mm) Enhet Pris
83653403 UDS-6F-K 6-polig honkontakt med 200 mm flatkabel 11 26 0,6
83653404 UDS-6F-S 6-polig honkontakt med stiftkontaktsanslutning 11 26 10,1
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Den 6-polig kontakten finns i två utföranden, med 200 mm flatkabel eller stiftkontakt
  • Handenheten bearbetas (fräses) enligt anvisning och honkontakten monteras med självhäftande adhesiv från utsidan på kapslingen
  • Hårdguldplätterad för säker signal/kraftöverföring
  • Honkontakt för handenheter till dockningsstationen som används tillsammans med UDS-adapter
  • Påverkar inte kapslingsklassen på handkapslingen

Anslutning

  • 200 mm AWG 26 flatkabel med 1,27 mm delning

Belastning

  • Kontinuerlig vid U=12 V DC. Max ström 3 A.

Material

  • Kontaktyta: hårdguldpläterad

Stiftkontaktsanslutning

  • 0,635 x 0,635 mm med delning 2,54 mm

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.