UDS - Stor dockningsstation med lutande front UDS-_-L/T
Dockningsstation med eller utan underdel
Möjliggör mekanisk/elektrisk dockning mellan handenhet och dockningsstation. Hög funktionalitet vid data- och kraftöverföring. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | Beskrivning | B (mm) | L (mm) | H (mm) | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83653421 | UDS-G-L | Dockningsstation grå | 100 | 150 | 51,7 | |||
83653422 | UDS-B-L | Dockningsstation svart | 100 | 150 | 51,7 |
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.
Fördelar
- Möjliggör mekanisk/elektrisk dockning mellan handenhet och dockningsstation
- Hög funktionalitet vid data- och kraftöverföring, möjligt att automatiskt få en 6-polig anslutning vid dockning
- Klarar vibrationsrika miljöer eftersom hårdhet av låskraften vid dockning kan justeras i 4 olika steg
- Finns i två utförande där den ena saknar underdel och därför är lämplig för panelmontage
- Vändbart lock beroende på montage
Användningsområden
- Mobil datainsamling
- Mekanisk hållare till applikationer där enheten temporärt behövs tas loss
- Laddning av batterier i handenhet
- Bords- eller väggmontage
- Fordon
Produktegenskaper
- UDS-_-L/T är den största dockningsstationen i UDS-serien
- Kan även användas som en ren mekanisk hållare till applikationer där man vill ta loss en enhet temporärt
- Utvecklad för att klara vibrationer och mekanisk chock enligt fordonsstandard 74/60/EG
- Möjligt att montera kretskort i 4 olika nivåer i UDS-_-L och i 2 olika nivåer i UDS-_-LT
Leveransomfattning
- Förmonterat lock med kretskorthållare, blindplatta, gummifötter, täcklock och skruvar
- Version UDS-_-LT saknar underdel
Färg
- Svart eller agatgrå liknande RAL 7038
-
Material
- PC/ABS-plast (blandning)
-
Skyddsklass
- IP40
-
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.