Euromas i polyester - Mycket robust, tål kemikalier
Robust kapsling som tål kemikalier
Tack vare glasfiberförstärkning är kapslingen mycket robust och nästan lika slagtålig som en aluminiumkapsling. Beställ direkt i vår webshop!
Fördelar
- Mycket god motståndskraft mot olika kemikalier, klimat- och väderbeständig
- Tack vare glasfiberförstärkning (30%) så är den mycket robust och nästan lika slagtålig som en aluminiumkapsling
- Hög skyddsklass IP66 (högre på förfrågan)
- Oförlorbara skruvar av rostfritt stål
- UL-godkänd
Användningsområden
- Mät-, kontroll- och automationsutrustning i tuff industrimiljö
- Kopplingslåda i tuff industrimiljö
- Utomhusapplikationer
- Komersiella fordon som lastbilar och båtar
- Truckar
Produktegenskaper
- Tillverkad i slagtålig glasfiberförstärkt polyester
- Självgängande lockskruvar i rostfritt stål (V2A)
- Bestyckad med oljebeständig packning av neopren eller polyuretan
- Montageklackar i botten för DIN-skena och monteringsplatta
- Hål utanför kapslingsutrymmet för att fästa kapslingen på vägg
Standarder/Godkännanden
- UL-godkänd enligt UL-fil E196706
Leveransomfattning
- Kapsling med packning, rostfria lockskruvar (V2A) och jordskruv
Godkännanden
- UL (fil nr E 196 706)
-
Brandspridningsklass
- UL94-V0
-
Färg
- Grå liknande RAL 7000
-
Material
- Polyesterplast med 30% glasfiberförstärkning
-
Montering
- Skruvar i rostfritt stål
Skyddsklass
- IP66
-
Packning
- Neopren (-40°C till +90°C) alternativt Polyuretan (-30°C till +100°C)
-
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation. - *Kapsling med packning av silikon vid förfrågan.