Tillbehör INTERTEGO - Gängstift för mutterlist GSE..

Gängstiften jordar mutterlisten i profilen och håller den på plats. Finns i 5 mm och 8 mm längd. Beställ direkt i vår webshop!

Art nr BenämningBeskrivningEnhet

Pris

83651366GSE-5Gängstift längd 5 mm
83651367GSE-8Gängstift längd 8 mm
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Håller mutterlist på plats
  • Jordar mutterlist i profilen

Leveransomfattning

  • 10 st/fpk

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.