ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Mutterlist i set om två som passar till INTERTEGO kapsling. Många fästpunkter och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!
Art nr | Benämning | Passar till | Enhet | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
83651443 | GS 00042-I | 42 HP | |||
83651444 | GS 00063-I | 63 HP | |||
83651446 | GS 00084-I | 84 HP |