Interzoll Case - Kan enkelt skräddarsys för dina behov

Kapsling i aluminium som tillverkas på kundförfrågan med önskade hål stansade innan bockning. Finns även i EMC-utförande. Beställ via 0155-777 80.

  • Elegant förpackning av elektronik för rackmontage
  • Kostnadseffektiv att skräddarsy tack vare tillverkningsmetod med stansning och bockning

Kompletterande automationskomponenter från LappMaskin- och anläggningkonstruktionLåg viktRobustVridtålig

Fördelar

  • 9 st standardstorlekar i höjderna 1HE, 2HE och 3HE
  • Finns även i EMC-utförande
  • Kostnadseffektiv att skräddarsy tack vare tillverkningsmetod med stansning och bockning
  • Enkelt rackmontage i 19'' fullbredd (84TE)
  • Andra material och ytbeläggningar vid förfrågan

Användningsområden

  • Mät-, kontroll- och automationsutrustning
  • 19"-kapsling

Produktegenskaper

  • 9 st standardstorlekar i höjderna 1HE, 2HE och 3HE med djupen 180, 240 och 300 mm
  • Andra storlekar på förfrågan
  • Front tillverkad i 3 mm aluminiumplåt, övriga delar i bockad aluminium med skruvbart lock
  • Skyddsklass IP40

Design/Utförande

  • Tillverkas normalt på kundförfrågan direkt med alla önskade hål stansade i kapslingen innan bockning
  • Enkelt montage av kretskort eftersom fästpunkter monteras enligt kundönskemål
  • Olika tryck, infärgningar och ytbehandlingar är möjliga

Övrigt

  • Levereras normalt helt komplett med håltagning och ytbehandling enligt kundens önskemål
  • Kontakta oss för mer information

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.