Webshop

ÖLFLEX® HEAT 205 SC

För mycket höga och mycket låga temperaturkrav

ÖLFLEX® HEAT 205 SC - FEP enkel kärna robust, kemiskt beständig och utrymmessparande, för användning i maskiner och anläggningskonstruktion vid temperaturer: -100°C till +205°C

  • Finns nu även som spolar
  • Värmebeständig och kemiskt resistent
  • Utrymmes- och viktbesparande

God kemisk resistensFlamhämmandeKöldbeständigLåg viktOljeresistentSyraresistentTemperaturbeständigUV-beständig

CEEACFire

Art nr Ledararea (mm²)Yttre diameter (mm)m/ringm/spoleLedarfärgKopparindex (kg/km)Vikt (kg/km)Enhet

Pris

ÖLFLEX® HEAT 205 SC
0080001
0.141100-svart1,352,6
0080002
0.141100-blå1,352,6
0080005
0.141100-gul1,352,6
0080006
0.141100-grön1,352,6
0080010
0.141100-transparent1,352,6
0080104
0.141100-röd1,352,6
0080105
0.141100-vit1,352,6
0081001
0.251.2100-svart2,44
0081002
0.251.2100-blå2,44
0081003
0.251.2100-brun2,44
0081005
0.251.2100-gul2,44
0081006
0.251.2100-grön2,44
0081009
0.251.2100-orange2,44
0081010
0.251.2100-transparent2,44
0081104
0.251.2100-röd2,44
0081105
0.251.2100-vit2,44
0081106
0.251.2100-grå2,44
0081003S
0.251.2-500brun2,44
0081001S
0.251.2-500svart2,44
0081002S
0.251.2-500blå2,44
0081104S
0.251.2-500röd2,44
0082000
0.51.45100-Grön/gul4,86,8
0082001
0.51.45100-svart4,86,8
0082002
0.51.45100-blå4,86,8
0082003
0.51.45100-brun4,86,8
0082005
0.51.45100-gul4,86,8
0082006
0.51.45100-grön4,86,8
0082007
0.51.45100-violett4,86,8
0082009
0.51.45100-orange4,86,8
0082010
0.51.45100-transparent4,86,8
0082104
0.51.45100-röd4,86,8
0082105
0.51.45100-vit4,86,8
0082106
0.51.45100-grå4,86,8
0082003S
0.51.45-500brun4,86,8
0082001S
0.51.45-500svart4,86,8
0082002S
0.51.45-500blå4,86,8
0082104S
0.51.45-500röd4,86,8
0083000
0.751.8100-Grön/gul7,210,1
0083001
0.751.8100-svart7,210,1
0083002
0.751.8100-blå7,210,1
0083003
0.751.8100-brun7,210,1
0083005
0.751.8100-gul7,210,1
0083006
0.751.8100-grön7,210,1
0083008
0.751.8100-rosa7,210,1
0083010
0.751.8100-transparent7,210,1
0083104
0.751.8100-röd7,210,1
0083105
0.751.8100-vit7,210,1
0083003S
0.751.8-500brun7,210,1
0083001S
0.751.8-500svart7,210,1
0083002S
0.751.8-500blå7,210,1
0083000S
0.751.8-500Grön/gul7,210,1
0083104S
0.751.8-500röd7,210,1
0084000
11.95100-Grön/gul9,612,8
0084001
11.95100-svart9,612,8
0084002
11.95100-blå9,612,8
0084003
11.95100-brun9,612,8
0084005
11.95100-gul9,612,8
0084006
11.95100-grön9,612,8
0084007
11.95100-violett9,612,8
0084010
11.95100-transparent9,612,8
0084104
11.95100-röd9,612,8
0084105
11.95100-vit9,612,8
0084106
11.95100-grå9,612,8
0084003S
11.95-500brun9,612,8
0084001S
11.95-500svart9,612,8
0084002S
11.95-500blå9,612,8
0084000S
11.95-500Grön/gul9,612,8
0084104S
11.95-500röd9,612,8
0085000
1.52.1100-Grön/gul14,418
0085001
1.52.1100-svart14,418
0085002
1.52.1100-blå14,418
0085003
1.52.1100-brun14,418
0085005
1.52.1100-gul14,418
0085010
1.52.1100-transparent14,418
0085104
1.52.1100-röd14,418
0085105
1.52.1100-vit14,418
0085003S
1.52.1-500brun14,418
0085001S
1.52.1-500svart14,418
0085002S
1.52.1-500blå14,418
0085000S
1.52.1-500Grön/gul14,418
0085104S
1.52.1-500röd14,418
0086000
2.52.6100-Grön/gul2429,5
0086001
2.52.6100-svart2429,5
0086002
2.52.6100-blå2429,5
0086003
2.52.6100-brun2429,5
0086007
2.52.6100-violett2429,5
0086010
2.52.6100-transparent2429,5
0086104
2.52.6100-röd2429,5
0086105
2.52.6100-vit2429,5
0086106
2.52.6100-grå2429,5
0086003S
2.52.6-500brun2429,5
0086001S
2.52.6-500svart2429,5
0086002S
2.52.6-500blå2429,5
0086000S
2.52.6-500Grön/gul2429,5
0086104S
2.52.6-500röd2429,5
0087000
43.1100-Grön/gul3845
0087001
43.1100-svart3845
0087002
43.1100-blå3845
0087003
43.1100-brun3845
0087005
43.1100-gul3845
0087010
43.1100-transparent3845
0087104
43.1100-röd3845
0087105
43.1100-vit3845
0088000
63.8--Grön/gul5868
0088001
63.8--svart5868
0088002
63.8--blå5868
0088003
63.8--brun5868
0088010
63.8--transparent5868
0088104
63.8--röd5868
0089000
104.7--Grön/gul96116
0089001
104.7--svart96116
0089002
104.7--blå96116
0089003
104.7--brun96116
0089010
104.7--transparent96116
0089104
104.7--röd96116
0089105
104.7--vit96116
0089106
104.7--grå96116
0090000
166.6--Grön/gul154175
0090001
166.6--svart154175
0090002
166.6--blå154175
0090104
166.6--röd154175
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Liten ytterdiameter för maximal vikt- och utrymmesbesparing
  • Resistent mot de flesta aggressiva kemiska medierna

Användningsområden

  • För användning i miljöer med höga drifttemperaturer, hög koncentration av kemikalier eller trånga utrymmen
  • Typiska användningsområden
    - apparatskåp som genererar hög värme
    - Mätinstrument
    - Ugnar och murverk
    - Värmeutrustning och vitvaror
    - Tillverkning av elektriska motorer
    - Installationer i kemisk industri

Produktegenskaper

  • Flamhämmande
  • ÖLFLEX® HEAT 205 av FEP
    - Utomordentligt resistent mot syror,
    lösningsmedel, lacker, bensin, olja och många andra kemiska ämnen
    - Svår att antända
    - Hög dielektrisk styrka och hög nötningsresistens
    - Låg vattenabsorption
    - Resistent mot mikrober
    - Vidhäftningsfria isoleringsmaterial
    - Väder- och ozonresistent
    - Vatten- och smutsavvisande
    - Hög resistens mot töjning samt är rivtålig
    - Resistent mot hydraulikvätskor

Design

  • Ledare av fintrådig förtent koppartråd
  • Ledarisolering av FEP
  • FEP = fluorerad etylenpropylen

Klassificering ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 klassificering: Enkelledare

Klassificering ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledarledning

Ledaruppbyggnad

  • Fintrådiga ledare enligt VDE 0295 klass 5/IEC 60228 klass 5 från 0,5 mm²

Minsta böjningsradie

  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Märkspänning

  • U0/U: 300/500 V

Provspänning

  • 2500 V

Temperaturområde

  • Fast:
    -100°C till +205°C

  • Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
  • Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
  • Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
  • Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.
  • Andra färger är tillgängliga vid förfrågan