FLAME-X950 HDGs

Brandresistent kabel för branddetektering samt brand- och röstlarmsystem

Brandresistent kabel för brandlarmsystem som bibehåller den elektriska funktionen vid brand. Beställ direkt i vår webshop!

  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
  • Får installeras utomhus, dock skyddad mot UV-ljus

Maskin- och anläggningkonstruktion Flamhämmande Halogenfri Störningssignaler

CE VDE

Art nr E-nummer Antal ledare och mm² per ledare Ytterdiameter (mm) Kopparindex (kg/km) Vikt (kg/km) Enhet Pris
83113281 0474250 2 x 1 6,4 19,2 50
Leveranstid 1-3 dagar.
Leveranstid 6-8 dagar.
Längre leveranstid. Kontakta kundservice för att beräkna din leveranstid: Sverige 0155-777 80, Danmark 4395 0000.

Fördelar

  • Bibehåller den elektriska funktionen vid brand i 180 minuter (90 minuter utsatt för chock)
  • Hög säkerhet i miljöer med många människor
  • Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
  • Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar

Användningsområden

  • För brandlarmsystem, nödbelysningar samt övriga larmsystem
  • Får installeras utomhus, dock skyddad mot UV-ljus

Produktegenskaper

  • Brandresistens enligt:
    FE180 enligt IEC 60331 (750°C, 180 min)
    PH90 enligt EN 50200
    BS 6387 kategori C (950°C, 180 min)
  • Kategori W – resistans mot eld med vatten (15 min, +650°C) plus 15 minuter med vattenspray
    Kategori Z – resistans mot mekanisk chock (15 min, +950°C)
  • Övriga brandegenskaper:
    Brandspridning IEC 60332-3-22 kategori A
    Rökutveckling enligt DIN EN BS IEC 61034-2
    Halogenfri enligt IEC 60754-1, korrosiva gaser enligt IEC 60754-2

Design/Utförande

  • Ledare av solid koppar
  • Ledarisolering av halogenfri, tvärbunden och brandresistent silikonblandning
  • Yttermantel av halogenfri blandning, röd

Ledaridentifikation

  • 2-ledare: brun, blå

Märkspänning Uo/U

  • 300/500 V

Minsta böjningsradie

  • 6 x kabeldiametern

Temperaturområde

  • Fast: -25°C till +90°C, kortslutningstemperatur +250°C i 5 sek.
  • Lägsta temperatur vid installation: -10°C

  • Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
    Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.